PoleCap コンデンサ

B25671A4032A040

製品ステータス
量産体制
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
PoleCap (MKP)
タイプ
MKP440-D-3-P
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径
82mm
高さ
210mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
3kvar
出力 [60Hz]
3.6kvar
静電容量
16.5μF
定格電圧
440VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Inert gas
巻方式
Stacked
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く