ACフィルタリング用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)

B33331V7166J080

製品ステータス
量産体制
タイプ
B33331
用途
General purpose
形式
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
40.50mm Nom.
高さ (H)
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

相数
静電容量
16μF
定格電圧 [AC]
460V
実効電圧 [AC]
ピーク電流(Max.)
サージ電流
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子
Fast-on terminals
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く