DCリンク用パワーコンデンサ (MKK 直方体)

B25647A2387K999

製品ステータス
量産体制
タイプ
B25647
用途
DC link
形式
MKK DC-R
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ (L)
205.00mm Nom.
幅 (W)
90.00mm Nom.
高さ (H)
170.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
380μF
定格電圧 [DC]
2kV
定格電流
140A
ピーク電流(Max.)
5kA
サージ電流
190kA
ESL (Typ.)
8nH
ESR (Typ.)
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子
Female M6
Flat terminal
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール