DCリンク用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)

B25620B1107K981

製品ステータス
量産体制
タイプ
B25620
用途
General purpose
DC link
Drives
形式
MKP DC
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径 (D)
85.00mm Nom.
高さ (H)
120.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
100μF
定格電圧 [DC]
2kV
ピーク電流(Max.)
1.6kA
サージ電流
4.9kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子
Female M6
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール