DCリンク用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)

B25631B1556K600

製品ステータス
量産体制
タイプ
B25631
用途
DC link
Snubber
Low ESL
形式
MKP DC-LSI
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径 (D)
85.00mm Nom.
高さ (H)
65.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
55μF
定格電圧 [DC]
1.6kV
ピーク電流(Max.)
1.6A
サージ電流
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子
Male M8
使用温度範囲
-40~85°C
保存温度範囲
-40~85°C
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール