DCリンク用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)

B25680B1327K321

製品ステータス
生産中止予定
推奨代替品番 : お問い合わせください
生産中止案内日 : 2026年7月17日
最終受注日 : 2026年10月30日
最終出荷日 : 2027年1月29日
タイプ
B25680
用途
DC link
Drives
形式
MKP DC
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径 (D)
85.00mm Nom.
高さ (H)
179.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
320μF
定格電圧 [DC]
1.32kV
ピーク電流(Max.)
4.4kA
サージ電流
13.2kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子
Female M6
使用温度範囲
-40~85°C
保存温度範囲
-40~85°C
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く