DCリンク用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)

B25690F1108K013

製品ステータス
量産体制
タイプ
B25690
用途
General purpose
DC link
Drives
形式
MKP DC
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径 (D)
116.00mm Nom.
高さ (H)
147.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
1.045mF
定格電圧 [DC]
1kV
ピーク電流(Max.)
4.9kA
サージ電流
14.8kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
1.5mΩ
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子
Female M6
使用温度範囲
-40~75°C
保存温度範囲
-40~75°C
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール