DCリンク用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)

B25690G1787K703

製品ステータス
量産体制
タイプ
B25690
用途
General purpose
DC link
Drives
形式
MKP DC
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
136.00mm Nom.
高さ (H)
232.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
780μF
定格電圧 [DC]
1.7kV
ピーク電流(Max.)
10.3kA
サージ電流
30.8kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
1.2mΩ
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子
Female M6
使用温度範囲
-40~75°C
保存温度範囲
-40~75°C
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール