DCリンク用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)
B25695E1327K101
|
|
寸法
| 直径 (D) |
|
| 高さ (H) |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 定格電圧 [DC] |
|
| ピーク電流(Max.) |
|
| サージ電流 |
|
| ESL (Typ.) |
|
| ESR (Typ.) |
|
| その他詳細 |
その他
| 端子 |
|
| 使用温度範囲 |
|
| 保存温度範囲 |
|
| その他詳細 |
製品情報
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
ネジ端子形コンデンサ
B43725A5338M600
3300µF/450V DC
64.3mm dia x 130.7mm length
ネジ端子形コンデンサ
B43742A9278M650
2700µF/400V DC
51.6mm dia x 118.2mm length
インダクタ(コイル)
TFM201610GHM-R47MTAA
L=0.47μH
Rated current=3.9A
L x W x T :
2 x 1.6 x 1mm
NTCエレメント
B57881S0303A001
フェライトコア
L6 RID8x7x15H5(Balun)
Balun Cores(RID/Double-Aperture)
Dimensions(AxBxC)=8x7x15H5
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
AlphaⅡ-650 (Standard type)
Modular WattBox, Multi Output (Max.10CH), Output power: 650W
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ZWS30B-3/A
PCB type, Output: 19.8W, 3.3V
Option: With cover