クランプフィルタ(ケース付きフェライトコア)

ZCAT6819-5230D

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
製品タイプ
フラットケーブルタイプ
対応ケーブル寸法
40芯フラットケーブル 52mm (W) x 1.3mm (T)
シリーズ
ZCAT
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

A
67.50mm ±-1.00mm
B
18.50mm ±-1.00mm
C
52.00mm ±1.00mm
D
16.00mm ±1.00mm
E

電気的特性

インピーダンス (Min.) / Ω
35 (50~500MHz)

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
NO
ケースカラー
梱包数
160pcs
重量
58.4g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...