力率改善用チョーク
PFC3519QM-231K07B-50
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(T) |
|
電気的特性
| PFC出力 |
|
| 条件 |
|
| インダクタンス |
|
| 定格ピーク電流 |
|
| 巻数比 (Np/Npd) |
|
その他
| 使用温度範囲(自己温度上昇含む) |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層型リード付きコンデンサ
FA22X7T2E105KNU00
Capacitance=1μF
Edc=250V
T.C.=X7T
LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
CeraLinkコンデンサ
B58031I9254M062
0.25 μF, 900 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
力率改善用チョーク
PFC3519QM-231K07B-00
Output Power = 200W at CRM,50kHz,Vin min=85VAC
L x W x H = 37 x 30 x 20 mm max.
チップビーズ
MMZ1608R102ATD25
|Z|=1000Ω at 100MHz
Rated current=400mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm
NTCエレメント
B57860S0223J100
Nominal Resistance=21.511kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTCエレメント
NTCWS3UF103FC1GT90B
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%
超音波加湿ユニット
NB-59S-09S-0
Mist Output (Nom)=450ml/h
Ultrasonic Frequency=1600 to 1750kHz