インダクタ(コイル)

ADL2012-2R2M-T01

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
No Directivity方向性なし
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
PoCPoC (Power over Coax)
シリーズ | タイプ
ADL
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.20mm ±0.10mm
幅(W)
1.25mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.65mm ±0.10mm
推奨ランドパターン(A)
0.70mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.30mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.50mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
2.2μH ±20% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
900mA (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
550mA (30°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
直流抵抗 [Max.]
500mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
360MHz
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~135°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
テーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs
重量
0.018g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...