インダクタ(コイル)

NLCV32T-150K-PF

製品ステータス
生産中止予定
推奨代替品番 : NLCV32T-150K-EF (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2024年11月19日
最終受注日 : 2026年3月31日
最終出荷日 : 2026年9月30日
用途
一般グレード
特徴
No Directivity方向性なし
Wire Wound巻線
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
NLCV32-PF
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm ±0.20mm
幅(W)
2.50mm ±0.20mm
厚み | 高さ
2.20mm ±0.20mm
推奨ランドパターン(A)
1.20mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
2.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.00mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
15μH ±10% at 2.52MHz
定格電流
370mA
直流抵抗 [Typ.]
560mΩ
直流抵抗 [Max.]
728mΩ
自己共振周波数 [Min.]
26MHz
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]
15 at 2.52MHz

その他

使用温度範囲
-40~105°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
フロー
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs
重量
0.05g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...