インダクタ(コイル)

TFM141206BLE-1R0MTCA

新製品
製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Thin-film薄膜
Shield磁気シールド
Metal Coreメタルコア
Soft樹脂電極品
シリーズ | タイプ
TFM-BLE
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.40mm ±0.20mm
幅(W)
1.20mm ±0.20mm
厚み | 高さ
0.65mm Max.
推奨ランドパターン(A)
0.63mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.40mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.30mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
1μH ±20% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
2.3A (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
2A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
2.2A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
2A (40°C Rise)
直流抵抗 [Typ.]
82mΩ
直流抵抗 [Max.]
96mΩ
定格電圧 [Max.]
20V
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~125°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
3000pcs
重量
0.007g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...