交流安定化電源(プログラマブル)

GAC-02-D

新製品
製品ステータス
量産体制
販売対象地域
日本のみ
シリーズ
GENESYS AC
モデル
GAC-02-D
オプションラインナップ
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda

製品画像は代表的な製品を表示しています。

Quick Product Finder

Click 'Configure Now' to select your perfect solution
Configure Now

電気的特性

出力モード
ACモード
入力電圧範囲
単相 85~265Vac
3相 170~265Vac
3相 342~528Vac
定格ACパワー
2000VA
AC出力電圧範囲
0~360Vrms
定格AC出力実効電流
20Arms
ピーク電流
120A
AC出力周波数範囲
16~1200Hz

形状と寸法

形状
1U ラックマウント / ベンチトップ
幅(W)
423mm Nom.
16.65in Nom.
高さ(H)
43.6mm Nom.
1.72in Nom.
奥行(D)
544.5mm Nom.
21.44in Nom.
質量
8000g Typ.

その他

標準インターフェース
LAN
USB
RS-232
RS-485
インターフェース・オプション
Wave Generator and Harmonic Analysis
アビオニクス標準オプション
その他の標準オプション
IEC61000-4-11
IEC61000-4-13
動作温度範囲
0~40°C
安全規格(認定)
IEC61010-1
CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1
UL61010-1
安全規格(準拠)
CE/UKCAマーキング
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

おすすめコンテンツ

もっと見る