リード付き積層バリスタ(高容量タイプ)

B72547G3200K000

製品ステータス
量産体制
用途
車載
産機
タイプ
SR2K20M105X
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
7.80mm Max.
高さ(h)
4.10mm Max.
厚み(s)
9.00mm Max.
リード間隔
5.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

最大許容回路電圧 [DC]
26V
最大許容回路電圧 [AC]
20Vrms
バリスタ電圧 (Nom.) at 1mA
33V
静電容量
1μF ±20%
最大クランプ電圧 [8/20μs]
58V
最大サージ電流 [8/20μs]
1.2kA
エネルギー耐量
7.8J
その他詳細
データシートを参照してください

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models