リニアホールセンサ
HAL830UT
|
|
寸法
| パッケージ |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 入力電圧 |
|
| 磁場範囲 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| AEC-Q100 |
|
| 冗長性対応 |
|
| 集積コンデンサ |
|
| 包装形態 |
|
| 重量 |
|
製品情報
ドキュメント
-
[Product Information] HAL 83x Robust Multi-Purpose Linear Hall-Effect Sensor
-
HAL 83x, HAC 83x User ManualLogin
-
HAL 83x Transition RecommendationsLogin
-
HAL 83x, HAC 83x Programming GuideLogin
-
HAL 8xy, HAL 100x Programmer BoardLogin
-
Hall Sensor Selection Guide for Automotive Applications
-
Sensors and Controllers: Ordering Codes, Packaging, Handling
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA4J3X7T2E104K125AE
Capacitance=0.1μF
Edc=250V
T.C.=X7T
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200
スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32642H6393J000
39uF, 630 V DC
6.0mm(W) x 11.0mm(H) x 18.0mm(L)
インダクタ(コイル)
VLS3015CX-1R0M-1
L=1.0μH
Rated current=2.59A
L x W x T :
3 x 3 x 1.5mm
3端子フィルタ
YFF18AC1H102MT0Y0N
Insertion Loss=30dB (200MHz to 3000MHz)
Rated current=1A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Power Line
3端子フィルタ
YFF21AC1E104MT0Y0N
Insertion Loss=30dB (2MHz to 2500MHz)
Rated current=1A
LxWxT: 2x1.25x0.85mm
For Power Line
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ZJYS51R5-M4PA-01
電源ライン用EMCフィルタ
PBF-1206-33
ノイズサプレッションフィルタ
VFS6045VA102
|Z|=1000Ω at 10MHz
Rated current=2.5A
L x W x T :
6.0mmx6.0mmx4.5mm
サージアレスタ
B88069X0900S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 230V
サージアレスタ
B88069X2140S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 800V