チップNTCサーミスタ(センサ)

B57343V5103J360

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
ULUL認証
150°C150°C
タイプ
B57343V5
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
厚み | 高さ
0.95mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

抵抗 [at 25°C]
10kΩ
抵抗許容差
±5%
B定数 [25/50°C]
3568K
B定数 [25/85°C]
3610K
B定数 [25/100°C]
3624K
B定数許容差
±1%
最大電力 [at 25°C]
180mW
許容動作電流 [at 25°C]
550μA
熱放散定数 [at 25°C]
3mW/°C | 3mW/K
その他詳細
データシートを参照してください

その他

最大使用温度
150°C
ULファイルNo.
E69802
AEC-Q200
YES
はんだ付け方法
包装形態

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models