チップNTCサーミスタ(センサ)

B57451V5473J062

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
ULUL認証
150°C150°C
タイプ
B57451V5
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
2.0mm x 1.25mm [EIA 0805]
厚み | 高さ
1.30mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

抵抗 [at 25°C]
47kΩ
抵抗許容差
±5%
B定数 [25/50°C]
3940K
B定数 [25/85°C]
3980K
B定数 [25/100°C]
4000K
B定数許容差
±3%
最大電力 [at 25°C]
210mW
許容動作電流 [at 25°C]
270μA
熱放散定数 [at 25°C]
3.5mW/°C | 3.5mW/K
その他詳細
データシートを参照してください

その他

最大使用温度
150°C
ULファイルNo.
E69802
AEC-Q200
YES
はんだ付け方法
包装形態

製品情報

すべて閉じる すべて開く