チップNTCサーミスタ(センサ)

B57621C5102K062

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
ULUL認証
125°C125°C
タイプ
B57621C5
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
3.2mm x 1.6mm [EIA 1206]
厚み | 高さ
1.30mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

抵抗 [at 25°C]
1kΩ
抵抗許容差
±10%
B定数 [25/50°C]
3420K
B定数 [25/85°C]
3440K
B定数 [25/100°C]
3450K
B定数許容差
±3%
最大電力 [at 25°C]
300mW
許容動作電流 [at 25°C]
2.24mA
熱放散定数 [at 25°C]
5mW/°C | 5mW/K
その他詳細
データシートを参照してください

その他

最大使用温度
125°C
ULファイルNo.
E69802
AEC-Q200
NO
はんだ付け方法
包装形態

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models