チップNTCサーミスタ(センサ)

B57850T0103G000

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
タイプ
T850
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
Halogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
厚み | 高さ
3.00mm ±0.10mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

抵抗 [at 25°C]
10kΩ
抵抗許容差
±2%
B定数 [25/50°C]
B定数 [25/85°C]
B定数 [25/100°C]
3988K
B定数許容差
±1%
最大電力 [at 25°C]
許容動作電流 [at 25°C]
熱放散定数 [at 25°C]
4.2mW/°C | 4.2mW/K
その他詳細
データシートを参照してください

その他

最大使用温度
155°C
ULファイルNo.
AEC-Q200
NO
はんだ付け方法
ドキュメントを参照してください(実装説明書)
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)

製品情報

すべて閉じる すべて開く