NTCセンサ アッセンブリ/システム

B57276K0123A024

製品ステータス
量産体制
用途
家電
特徴
ULUL Certificate
タイプ
K276
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

リード線長
寸法情報
データシートを参照してください

電気的特性

公称抵抗値
3.243kΩ at 60°C
公称抵抗値許容差
±2%
B定数
3760K
B定数条件
B25/100
B定数許容差
±1.5%
最大電力 [at 25°C]
500mW
熱放散定数 [at 25°C]
20mW/°C

その他

Climatic Category (IEC-60068-1)
10/100/56
ULファイルNo.
E69802
AEC-Q200
NO
包装形態

B57276K0123A024

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 266
国/地域 複数地域

製品情報

すべて閉じる すべて開く