NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57703M0103A017
|
|
寸法
| リード線長 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| B定数 |
|
| B定数条件 |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| Climatic Category (IEC-60068-1) |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
製品情報
ドキュメント
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA2B2C0G1H4R7C050BA
Capacitance=4.7pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
インダクタ(コイル)
VLBU9664100LT-R22L
L=0.22uH
Rated current=46A
L x W x T :
9.6 x 6.4 x 10.0mm
電源ライン用EMCフィルタ
B84143B0400S024
3-phase/3-Lines(690V), Rated Current:400A
Case type
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72510E0200K062
Maximum continuous voltage=26V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=56V
NTCエレメント
B57861S0202F041
Nominal Resistance=2kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
B57871S0212F001
Nominal Resistance=2.1kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57702M0103J000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57703M0103A018
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57703M0103A019
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57703M0103A025
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%