NTCセンサ アッセンブリ/システム

B58100A0439A000

製品ステータス
量産体制
用途
産機
車載
特徴
タイプ
T120
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

リード線長
寸法情報
データシートを参照してください

電気的特性

公称抵抗値
2.5kΩ at 60°C
公称抵抗値許容差
±3.6%
B定数
4005K
B定数条件
B25/100
B定数許容差
±1%
最大電力 [at 25°C]
18mW
熱放散定数 [at 25°C]
2.1mW/°C

その他

Climatic Category (IEC-60068-1)
5/100/21
ULファイルNo.
AEC-Q200
NO
包装形態

製品情報

すべて閉じる すべて開く