NTCセンサ アッセンブリ/システム

B58100A0677A000

製品ステータス
量産体制
用途
車載
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
タイプ
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

リード線長
寸法情報
データシートを参照してください

電気的特性

公称抵抗値
3kΩ at 25°C
公称抵抗値許容差
±1%
B定数
3988K
B定数条件
B25/100
B定数許容差
±0.5%
最大電力 [at 25°C]
60mW
熱放散定数 [at 25°C]

その他

Climatic Category (IEC-60068-1)
40/85/21
ULファイルNo.
AEC-Q200
YES
包装形態

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール