NTCセンサ アッセンブリ/システム
B58101A0851A000
|
|
寸法
| リード線長 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| B定数 |
|
| B定数条件 |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| Climatic Category (IEC-60068-1) |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
製品情報
ドキュメント
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA4J3X8R1C105K125AB
Capacitance=1μF
Edc=16V
T.C.=X8R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72500G0250K060
Maximum continuous voltage=31V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=67V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72590X0280S060
Maximum continuous voltage=36V
Maximum Clamping Voltage (@ 1 A)=130V
NTCエレメント
B57540G1502G000
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57045K0102K000
Nominal Resistance=1kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57703M0103A018
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57703M0103A050
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57705M0103A001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57800L0103A102
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57861E0103A010
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%