気圧センサ

ICP-10110

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
用途
一般グレード
市場
Smartphone
Tablet
Wearable
IoT
軸
1-Axis
機能
WaterproofWaterproof:IPx8 (1.5m)
シリーズ
ICP
コメント
High Accuracy, Low Power, Waterproof Barometric Pressure and Temperature IC
ブランド
InvenSense
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.50mm ±0.10mm
幅(W)
2.00mm ±0.10mm
厚み(T)
0.92mm ±0.08mm

電気的特性

定格圧力 / kPa
30 to 110
圧力センサ 相対精度
±1Pa
圧力センサ ノイズ
0.4Pa
デジタル出力
I2C
VDD 電源電圧 / V
1.71 to 1.89
VDDIO I/O 電源電圧 / V
1.71 to 1.89
ジャイロ FSR
ジャイロ 感度エラー
ジャイロ レートノイズ
加速度 FSR
加速度 感度エラー
加速度 ノイズ

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q100
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
5000pcs
重量

製品情報

すべて閉じる すべて開く