圧力センサダイ

B58600E3264B711

シリーズ
C32
タイプ
B58600E
センサ
Pressure sensor die
Open bridge
High TCR
用途
一般
産機
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS
  • 圧力センサダイ:C32_Absolute_Front
  • 圧力センサダイ:C32_Absolute_Front_tds0173-a-e

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

構造
Die
1.65mm x 1.65mm

電気的特性

定格圧力
4bar

その他

指示方式
Absolute front side
測定媒体
Dry non-aggressive gases
圧力インタフェース
出力信号
mV
Not calibrated
Not temperature-compensated