圧力センサダイ
B58600E3914B637
|
|
寸法
| 構造 |
|
電気的特性
| 定格圧力 |
|
その他
| 指示方式 |
|
| 測定媒体 |
|
| 圧力インタフェース |
|
| 出力信号 |
|
製品情報
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3225X7R1E475M200AA
Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2mm
General
インダクタ(コイル)
VLCF4018T-220MR49-2
L=22μH
Rated current=0.9A
L x W x T :
4 x 4 x 1.8mm
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72580E0250K062
Maximum continuous voltage=31V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=65V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72580X1250K062
Maximum continuous voltage=31V
Maximum Clamping Voltage (@ 1 A)=65V
リード付きディスクバリスタ
B72220S0102K101
Max. Operating Voltage [AC]=1100Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6500A
サージアレスタ
B88069X4231S202
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 3000V
NTCエレメント
NTCDS3SG104HC3NT
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead, Ammo Pack Taping
NTCエレメント
NTCWS3UF103HC1GT90A
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%
NTCエレメント
NTCWS4AF104FC1GT91F
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%
圧力センサダイ
B58600E3200B604
Pressure sensor die, for wet media, glass on back side, media-resistant
Rated pressure=13000mbar