圧力センサダイ
B58601E3815B650
|
|
寸法
| 構造 |
|
電気的特性
| 定格圧力 |
|
その他
| 指示方式 |
|
| 測定媒体 |
|
| 圧力インタフェース |
|
| 出力信号 |
|
製品情報
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1005C0G1H060D050BA
Capacitance=6pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C1005NP02A101J050BA
Capacitance=100pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
CeraLinkコンデンサ
B58035U5205M052
2 μF, 500 V
LxWxT=7.4x6x9.1 mm
CeraLinkコンデンサ
B58035U5205M062
2 μF, 500 V
LxWxT=7.4x6x9.1 mm
インダクタ(コイル)
MHQ1005075HA3N3STD25
L=3.3nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
インダクタ(コイル)
NLV32T-R22J-PF
L=0.22μH
Q=30
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
KCZ1210AH201HRTD25
|Z|=200Ω at 100MHz
Rated current=0.1A
L x W x T :
1.25mm x 1mm x 0.5mm
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72540E0140K062
Maximum continuous voltage=18V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=38V
リード付きディスクバリスタ
B72214S0600K101
Max. Operating Voltage [AC]=60Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=4500A
リード付きディスクバリスタ
B72220S0321K101
Max. Operating Voltage [AC]=320Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=8000A