ホールスイッチ

HAL1502UA

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
機能
Position
インターフェース
Open-drain
3-Wire
スイッチング動作
Latching
シリーズ
HAL
ブランド
Micronas
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

電気的特性

入力電圧
2.7~24V
スイッチングポイント B[ON] / mT
2.5
スイッチングポイント B[OFF] / mT
–2.5
温度系数 / (ppm/K)
-1000

その他

使用温度範囲
-40~150°C
AEC-Q100
YES
包装形態
重量
0.106g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C0603CH1E101J030BA

Capacitance=100pF
Edc=25V
T.C.=CH

LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1005JB1C333K050BA

Capacitance=33nF
Edc=16V
T.C.=JB

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1005X5R1A684K050BB

Capacitance=0.68μF
Edc=10V
T.C.=X5R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C2012C0G2A333J125AC

Capacitance=33nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L3X7R1H105M160AE

Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD101JYNNA

Capacitance=100pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 8.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA101K-NKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA471K-NKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 8x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS65ZU2GA102MYNKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

インダクタ(コイル)

BCL322515RT-470M-D

L=47μH
Rated current=0.57A

L x W x T :
3.2 x 2.5 x 1.5mm