ホールスイッチ
HAL1504SU
|
|
寸法
| パッケージ |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 入力電圧 |
|
| スイッチングポイント B[ON] / mT |
|
| スイッチングポイント B[OFF] / mT |
|
| 温度系数 / (ppm/K) |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| AEC-Q100 |
|
| 包装形態 |
|
| 重量 |
|
製品情報
ドキュメント
-
[Product Information] HAL 15xy First ISO 26262 Compliant Low-Power Hall Switch
-
HAL 15xy – Replacement of the HAL 5xy family with the new HAL 15xy familyLogin
-
HAL 15xy HAL 5xy Successor Start-up Behavior, Power-On Self-TestLogin
-
Hall Switch Selection Guide for Automotive and Industrial Applications
-
Sensors and Controllers: Ordering Codes, Packaging, Handling
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3216X7R1H225K160AE
Capacitance=2.2μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
積層セラミックチップコンデンサ
CGA2B2C0G1H821J050BA
Capacitance=820pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CGA3E2C0G1H121J080AA
Capacitance=120pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
EMI抑制コンデンサ
B32021A3222K000
0.0022uF, 300Vrms AC
4m(W) x 9m(H) x 13m(L)
EMI抑制コンデンサ
B32021A3222K003
0.0022uF, 300Vrms AC
4m(W) x 9m(H) x 13m(L)
インダクタ(コイル)
SLF7045T-100M1R8-H
L=10μH
Rated current=1.8A
L x W x T :
7 x 7 x 4.5mm
インダクタ(コイル)
VLS4012CX-6R8M-1
L=6.8μH
Rated current=1.19A
L x W x T :
4 x 4 x 1.2mm
インダクタ(コイル)
VLS6045EX-220M
L=22μH
Rated current=1.9A
L x W x T :
6 x 6 x 4.5mm
ダイプレクサ
DPX165950DT-8026A1
Pass Band/Low Band=2400 to 2496MHz
Pass Band/High Band=4900 to 5950MHz
リード付きディスクバリスタ
B72214S0102K101
Max. Operating Voltage [AC]=1100Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=4500A