ホールスイッチ

HAL1507SU

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
機能
Position
インターフェース
Open-drain
3-Wire
スイッチング動作
Unipolar
シリーズ
HAL
ブランド
Micronas
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

電気的特性

入力電圧
2.7~24V
スイッチングポイント B[ON] / mT
28.2
スイッチングポイント B[OFF] / mT
23.9
温度系数 / (ppm/K)
-300

その他

使用温度範囲
-40~150°C
AEC-Q100
YES
包装形態
重量
0.01094g

この製品を見た人はこれらの製品も見ています