ホールスイッチ

HAL1561UA

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
機能
Position
インターフェース
Current source
2-Wire
スイッチング動作
Latching
シリーズ
HAL
ブランド
Micronas
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

電気的特性

入力電圧
3~24V
スイッチングポイント B[ON] / mT
4
スイッチングポイント B[OFF] / mT
–4
温度系数 / (ppm/K)
0

その他

使用温度範囲
-40~150°C
AEC-Q100
YES
包装形態
重量
0.106g

製品情報

すべて閉じる すべて開く