SMD全固体電池

B73180A0101M062

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
タイプ
BCT1812M101AG
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
4.40mm ±0.20mm
幅(W)
3.00mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.10mm ±0.20mm
端子幅(K)
1.50mm Max.
推奨ランドパターン(A)
3.60mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.50mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
3.00mm Nom.

電気的特性

公称電圧 [DC]
1.5V
通常動作電圧 [DC]
0~1.6V
最大充電電圧 [DC]
1.8V
公称容量
100μAh
公称放電電流
20μA

その他

使用温度範囲
-20~80°C
はんだ付け方法
リフロー
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
1500pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール