高電圧リレー

B88269X1190C011

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2022年9月16日
最終受注日 : 2022年12月30日
最終出荷日 : 2023年3月31日
用途
一般
タイプ
HVC500B-12S
製品バーション
HVC24
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

高さ(H)
94.00mm Nom.
幅(W)
89.00mm Nom.
奥行き(D)
44.00mm Nom.

電気的特性

公称コイル電圧
12VDC Nom.
最大動作電圧
900VDC Nom.
連続動作電流
500A
その他詳細
データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
適用せず
認定
コイルタイプ
Single Coil
補助接点
YES
極性
Bipolar
包装形態
箱詰
梱包数
1
重量
500g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール