高電圧リレー

B88269X2290C011

製品ステータス
量産体制
用途
車載
タイプ
HVC500B-12E
製品バーション
HVC25
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

高さ(H)
92.50mm Nom.
幅(W)
89.00mm Nom.
奥行き(D)
44.00mm Nom.

電気的特性

公称コイル電圧
12VDC Nom.
最大動作電圧
1000VDC Nom.
連続動作電流
500A
その他詳細
データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
適用せず
認定
CE, UL60947-4-1
コイルタイプ
Dual Coil
補助接点
NO
極性
Unipolar
包装形態
箱詰
梱包数
1
重量
500g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール