高電圧リレー

B88269X7590C011

製品ステータス
量産体制
用途
車載
タイプ
HVC27-500A-12HOE2C5
製品バーション
HVC27
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

高さ(H)
46.00mm Nom.
幅(W)
90.00mm Nom.
奥行き(D)
86.40mm Nom.

電気的特性

公称コイル電圧
12VDC Nom.
最大動作電圧
1000VDC Nom.
連続動作電流
500A
その他詳細
データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q200
適用せず
認定
CE, UL60947-4-1
コイルタイプ
Dual Coil
補助接点
Hall
極性
Bipolar
包装形態
箱詰
梱包数
1
重量
540g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール