超音波加湿ユニット

NB-80E-01-H

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
シリーズ
NB
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

電気的特性

定格入力電圧
12VDC ±10%
霧化量 (Nom.)
150ml/h
超音波周波数
2350~2600kHz
消費電力 (Nom.)
13.2W
その他詳細
カタログを参照してください

その他

適正水位 (Nom.)
35mm
水質
飲料水
冷却方法
強制空冷
並列使用
水使用温度範囲
0~50°C
包装形態
バラ詰め(発泡)
梱包数
200pcs
重量
60g

製品情報

すべて閉じる すべて開く