圧電ブザー
PS1240P02BT
|
|
寸法
| 外径(D) |
|
| 高さ(H) |
|
電気的特性
| 音圧レベル (Min.) |
|
| 周波数 |
|
| 定格入力電圧 |
|
| 音圧レベル vs. 周波数 |
その他
| 使用温度範囲 |
|
| はんだ付け方法 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1608C0G2A821J080AA
Capacitance=820pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層セラミックチップコンデンサ
C1608CH2A331J080AA
Capacitance=330pF
Edc=100V
T.C.=CH
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層型リード付きコンデンサ
FA18C0G1H103JNU06
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
DCリンク用コンデンサ
B32716P0166K000
16.0uF, 1050 V DC
35.0mm(W) x 54.0mm(H) x 42.0mm(L)
DCリンク用コンデンサ
B32716P0206K000
20.0uF, 1050 V DC
42.5mm(W) x 60.0mm(H) x 42.5mm(L)
インダクタ(コイル)
TMS201210ALM-2R2MTAA
L=2.2μH
Rated current=1.1A
L x W x T :
2 x 1.25 x 1mm
CeraDiode®
B72500D0050A060
Max. working voltage=5.6V DC
Capacitance (Typ.)=470pF
リード付きディスクバリスタ
B72310S0511K101
Max. Operating Voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A
リード付きディスクバリスタ
B72310S0621K101
Max. Operating Voltage [AC]=625Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A
サージアレスタ
B88069X2830T502
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 600V