圧電ブザー

PS1420P02CT

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
シリーズ
PS
端子形状
ピン端子
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

外径(D)
14.00mm Nom.
高さ(H)
11.00mm Nom.

電気的特性

音圧レベル (Min.)
70dB
周波数
2kHz
定格入力電圧
5V(0-p)
音圧レベル vs. 周波数
カタログを参照してください

その他

使用温度範囲
-10~70°C
はんだ付け方法
フロー
包装形態
ラジアルテーピング(つづら折り)
梱包数
1750pcs
重量
1.2g

製品情報

すべて閉じる すべて開く