テックライブラリー
製品 & テクノロジー
[
]
プロダクトオーバービュー
TDK SmartPressure™シリーズ製品

TDK-InvenSenseの気圧センサSmartPressure™シリーズは、革新的な「静電容量型MEMSアーキテクチャ」を採用しているため、競合他社品に比べ、低消費電力、低ノイズであることが特徴です。感度・精度もきわめて高く、階段一段の高さにも満たないわずか5cmの高低差を検知できます。
業界トップレベルの測定精度と、オールウェイズオン(常時稼働)アプリケーションに不可欠な超低消費電力運転を実現したSmartPressure™製品は、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル、ドローンなど、各種モバイルデバイスに最適です。E911緊急通報位置通知システム、アクティビティーモニタリングにおける高低差の追跡、屋内ナビゲーションや三次元ナビゲーションの支援など、モーション検知・位置測位を活用したさまざまなサービスをサポートします。さらに、洗濯機、掃除機、水道/ガスメーターといった家電製品の気流や水位の監視にもご使用いただけます。
SmartPressure製品は、最大10atm(気圧)対応の防水タイプ製品もご用意しています。
お手軽にお試しいただくための開発キットもご利用いただけます。
業界トップレベルの測定精度と、オールウェイズオン(常時稼働)アプリケーションに不可欠な超低消費電力運転を実現したSmartPressure™製品は、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル、ドローンなど、各種モバイルデバイスに最適です。E911緊急通報位置通知システム、アクティビティーモニタリングにおける高低差の追跡、屋内ナビゲーションや三次元ナビゲーションの支援など、モーション検知・位置測位を活用したさまざまなサービスをサポートします。さらに、洗濯機、掃除機、水道/ガスメーターといった家電製品の気流や水位の監視にもご使用いただけます。
SmartPressure製品は、最大10atm(気圧)対応の防水タイプ製品もご用意しています。
お手軽にお試しいただくための開発キットもご利用いただけます。
目次
SmartPressure™アプリケーション
E911緊急通報位置通知システム |
ウェアラブルフィットネス |
スマートフォン |
ドローン |
TDK-InvenSense気圧センサは、高い測定精度と低消費電力で、スマートフォン、タブレットをはじめとする各種モバイルデバイスのE911緊急通報位置通知サービスをサポートします。米連邦通信委員会(Federal Communications Commission:FCC)の定めるE911要件である高さ精度±3m(建物のフロアの特定が可能な精度)を優に上回る、センチメートルオーダーでの高低差検知を実現します。 |
防水性能「IPX8」対応、最大10atm(気圧)防水を備えた気圧センサは、高耐久化がすすむウェアラブル業界に新次元のデバイス信頼性を提供します。あらゆる種類のフィットネスアクティビティーのトラッキングに最適です。 |
いまやだれもがポケットにスマホを持ち歩く時代において、TDK-InvenSense MEMS気圧センサを使うと、より高精度な屋内測位が可能になります。エクササイズに活用すれば、階段の上り下りなどの高精度な計測データが得られます。 |
ドローンには、配電系統へのきわめて効率的な重量比と、さまざまな気象条件での使用に耐えうる堅牢性が求められます。防水性能を備え、コンパクトで場所をとらないTDK-InvenSense MEMS気圧センサは、こうしたニーズにしっかりと応えます。 |
気圧センサ
品番 | ICP-20100 | ICP-10125 | ICP-10111 | ICP-10101 |
---|---|---|---|---|
圧力センシング | 絶対気圧センサ | 防水タイプ気圧センサ | 絶対気圧センサ | 絶対気圧センサ |
方式 | 低消費電力、低ノイズの静電容量型MEMSセンサ | 防水性ゲルを充填した静電容量型MEMSセンサ | 低消費電力、低ノイズの静電容量型MEMSセンサ | 低消費電力、低ノイズの静電容量型MEMSセンサ |
温度センサ | 有 | 有 | 有 | 有 |
動作温度範囲 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C |
温度補正 | 有 | 有 | 有 | 有 |
パッケージ | 2x2x0.8mm38ピンLGA | 3.55x3.55x1.45mm38ピンLGA | 2x2.5x0.92mm310ピンHTCC | 2x2x0.7mm38ピンLGA |
動作範囲 | 300–1100hPa | 300–1100hPa | 300–1100hPa | 300–1100hPa |
防水 | 無 | 有 (IPX8対応、最大10ATM) |
無 | 無 |
デジタル機能 | プログラマブルな測定モード・割り込み、FIFO | プログラマブルな測定モード | プログラマブルな測定モード | プログラマブルな測定モード |
デジタルインタフェース | I2C、I3C、SPIシリアルインタフェース | I2Cシリアルインタフェース | I2Cシリアルインタフェース | I2Cシリアルインタフェース |
動作電圧範囲 | 1.8V、3.3V | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
IO電圧範囲 | 1.2V、1.8V、3.3V | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
アプリケーションボード | DK-20100、EV_ICP-20100 | DK-10125、EV_ICP-10125 | DK-10111、EV_ICP-10111 | DK-10101、EV_ICP-10101 |
主要なアプリケーション | スマートフォン、ウェアラブル、ドローン、家電、E911、高度測定、アクティビティートラッキング、ナビゲーション | スマートウォッチ、フィットネストラッカー、産業用ドローン、家電、高度測定、アクティビティートラッキング、ナビゲーション、水道/ガスメーター | スマートフォン、ウェアラブル、ドローン、家電、E911、高度測定、アクティビティートラッキング、ナビゲーション | スマートフォン、ウェアラブル、ドローン、家電、E911、高度測定、アクティビティートラッキング、ナビゲーション |