TDKの位置検知ソフトウェア製品

TDKのTrusted Positioningビジネスユニットは、数十年にわたり最も困難なポジショニングの問題を解決してきた世界クラスのイノベーターチームで構成されています。カナダのカルガリーに拠点を置くこのチームは、慣性航法、動的運動力学、地磁気測位、GNSS、BLE、Wi-Fiなどの無線測位技術の専門家で構成されています。
TDK Trusted Positioningは、測位のニーズに対応する4つのソフトウェア製品―TRACK、RIDE、AUTO、VENUE―を提供しています。
コンテンツ
慣性センサー+: 当社のコア技術
慣性センサは、唯一常時オンの測位センサであるため、当社の全ての技術ソリューションに欠かせない存在です。これらのシステムは、あらゆる場所において、常に信頼できる位置情報を提供します。これらのセンサは、地磁気や無線信号などの他の絶対ソースと組み合わせて、あらゆる環境において正確かつお手頃な価格の測位を提供します。
どの位置特定技術も、単体では環境に左右されず正確で信頼できる位置情報を提供出来ません。そのため、当社は使用可能な全てのソース(地磁気や無線信号等)からデータを集め、誤った測定値を取り除き、最も正確な位置を提供しています。
当社の目標は、用途やアプリケーションに関係なく、大規模導入でも価格的に実現可能な、高品質のポジショニング性能を提供できるようにすることが当社の目標です。
TRACKとRIDEは、顧客のアプリケーションプロセッサ上で実行され、GNSSに問題のある地域において、自動車と二輪車の測位を提供するソフトウェアです。新しいAUTO製品は、TRACKを改良して10倍以上の精度を提供し、オプションでフルタイムのデシメートル測位用認識センサを提供します。VENUE は、オフィス、工場、倉庫、建設現場、医療施設における屋内測位のための SaaSソリューションで、人、資産およびフォークリフト、ロボットなどの屋内車両を測位します。
主な用途
-
半自律型および自律型アプリケーション - 自律型プラットフォームのための慣性+知覚測位
- Lidar/Visionのプライマリまたはサブシステム
- 自動移動ロボット(AMR)
- 自律走行車(AV)
- ADAS L2-L5
詳しく知る -
マイクロモビリティのための測位とトラッキング: マイクロモビリティプラットフォームのためのINS + GNSS 測位ソフトウェア
- eバイク
- eスクーター
- eモペッド
- マイクロモビリティ・テレマティクス
- 推測航法(デッドレコニング)GNSSモジュール
詳しく知る -
フリートトラッキング - 常時オンの車両ナビゲーションのための慣性支援測位
- フリート管理
- ナビゲーションシステム
- テレマティクス(T-BOX:テレマティクスボックス)
- 推測航法(デッドレコニング)GNSSモジュール
詳しく知る -
屋内位置測位 - リアルタイムの屋内位置測位と分析ソリューション。(広い敷地にも対応できるよう設計されています)
- スマートオフィス
- スマートファクトリー/製造業
- 物流倉庫
- 建設現場
- ヘルスケア
詳しく知る
製品
-
TRACK
車両用推測航法慣性測位ソフトウェア
- GNSS受信が難しい、もしくはGNSSが受信できない環境における自動車の位置と方向を監視
- 車両運行管理(フリートトラッキング)、テレマティクス、ナビゲーションヘッドユニット、GNSS DRモジュールに最適
- スケーラブルなコストで継続的かつ信頼性の高い位置測位を提供
- さまざまなGNSS受信機とセンサへの対応が可能。
詳しく知る -
RIDE
2輪マイクロモビリティプラットフォーム用の慣性センサー+ GNSS測位ソフトウェア
- GNSS受信が難しい環境におけるeスクーターとeバイクの位置測位と方角の監視
- 整理されたドックレス駐車のための駐車方向 (向きの精度) を提供
- 乗車・降車の位置測位精度を向上させる
- 動きが検出されるまで、GNSSをオフにした低電力状態で位置測位を継続
詳しく知る -
AUTO
車両とロボット用の自律型ソリューション
- 安全性と統合監視するための常時オンの測位: INS技術は、万が一他の測位センサが故障した時の為に、バックグラウンドで常時オンになっています。あらゆる環境下で稼働する、撮像レーダーなどの他の知覚センサをサポートします。
- GNSS受信が難しい環境における高精度位置測位: GNSSが使用できない時にでも、慣性センサと知覚センサの入力が緊密に統合されているため、デシメートルレベルの精度と高速の位置更新が可能です。
- ビジネスとしての展開: AUTOは、既存の自動車グレードのIMU、GNSSおよび、その他の近くセンサと統合可能です。
詳しく知る -
VENUE
リアルタイムの屋内測位および分析サービス
- 広い敷地に対応したソリューションでコストとパフォーマンスの両立を実現
- 屋内施設内の従業員、資産、機械の追跡
- 職場の安全性と効率を最適化
- 物流とプロセスの効率を改善するための、現場での資産/資材の追跡
詳しく知る