テックライブラリー
[
]
Product Training Module
車載用積層ノイズサプレッションフィルタ編 (myTDK会員限定コンテンツ)
自動運転などにむけて自動車の電装化が進んでおり、それに合わせて自動車内でのノイズ対策の重要性もさらに増しています。今回は、一般的なチップビーズと比べて特徴のある、車載用ノイズサプレッションフィルタMHF/MDFシリーズを紹介します。
MHF シリーズは、ラジオ等で使用される300kHzから30MHzのMF帯、HF帯で高いインピーダンスを実現し、優れたノイズ抑制効果を持ちます。また、MDF シリーズは、電源ラインに使用した場合でも優れたノイズ抑制効果を得られるよう、インピーダンスの直流重畳特性が優れた製品です。
*本コンテンツの閲覧にはmyTDKへの登録及びログインが必要です。
MHF シリーズは、ラジオ等で使用される300kHzから30MHzのMF帯、HF帯で高いインピーダンスを実現し、優れたノイズ抑制効果を持ちます。また、MDF シリーズは、電源ラインに使用した場合でも優れたノイズ抑制効果を得られるよう、インピーダンスの直流重畳特性が優れた製品です。
*本コンテンツの閲覧にはmyTDKへの登録及びログインが必要です。