TMR角度センサとは

TMR角度センサは、磁石の磁場方向を検知する磁気センサです。

TDKが培った磁性技術、薄膜技術のノウハウが詰まった製品で、高精度・高信頼性・良好な温度特性を誇ります。
TMRセンサは広い温度領域で安定した動作を実現します。 そのため、精度と信頼性が求められる車載用部品としての採用が進んでいます。 また低消費電力であり、自動車だけでなく、ロボット、スマートフォンなどのコンシューマー製品にも幅広く使用されています。

TMR: Tunnel Magneto Resistance, トンネル磁気抵抗効果

センサ出力体験コーナー

ターゲット磁石の回転によりリアルタイムに変化するセンサ出力を体験できます。
回転している磁石をつまんで上下左右に動かしてみましょう。

磁場の絶対角をセンサが検知し、センサ内部でTMR素子の抵抗をSin/Cos電圧に変換したものが出力値として黒い画面に表示されています。

磁石を回転させることでセンサ出力がリアルタイムに変化していきます。
磁石の回転とスライダーは連動しています。

再生ボタンを押すことで回転の停止、逆転もできます。

磁石を上下に動かしても振幅が変化しないことを確認することができます。

normalized amplitude
TMR Angle Sensor Output
angle
sin cos
N
1
deg
Angle
50
%
Distance
Rotation
0 90 180 270 360
Distance

TDKのTMRセンサの特長

- 磁気センサ業界トップクラスの角度精度
- 耐環境性に優れ、長期に渡って性能維持を実現する高信頼性設計とし、車載グレード対応
- 広い温度範囲で非常に安定した出力特性を持つため温度補正処理を必要としません
- ASIL対応を目的とした冗長設計の車載グレード品をアナログ/デジタルとも豊富にラインナップ
- 1ギガrpmを越える超高速回転に対応するアナログ応答性能 (理論値)
- システム全体の小型化・軽量化・低コスト化 に 貢献するパッケージの提供
- TMRセンサは一定の磁場強度の範囲では出力振幅が変わらないという特徴をもっているため、振動の起こるアプリケーションにも高精度なままご使用いただけます。

実績

TDKは世界で初めて車載向けTMRセンサを製品化し、2014年より出荷を開始しております。
自動運転化、電動化が進む自動車や、埃や汚れのつきやすい環境で使用される産業機器、小型化・省電力化が求められるコンシューマー製品などに幅広く使用されています。
磁気センサとして比類なき精度をもつ弊社のTMRセンサは世界中の高精度センシングニーズを満たしています。

アプリケーション

  • アプリケーション事例のご紹介
  • 8:52

    自動車業界トレンドと
    TMR角度センサ製品の紹介

    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 8:52
    Loaded: 1.86%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 8:52
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions off, selected
    • en (Main), selected
  • 1:00

    e-bikes motor control solution

    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:00
    Loaded: 16.31%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:00
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions off, selected
    • en (Main), selected
  • 1:37

    車載アプリケーション適用例
    On-Axis/Off-Axis

    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:37
    Loaded: 10.15%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:37
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions off, selected
    • en (Main), selected
  • 8:52

    自動車業界トレンドと
    TMR角度センサ製品の紹介

  • 1:00

    e-bikes motor control solution

  • 1:37

    車載アプリケーション適用例
    On-Axis/Off-Axis

YouTube

ビデオギャラリー

TMR角度センサ関連のビデオギャラリーです

お問い合わせ

お客さまから寄せられるご質問とその回答をよくあるご質問にてご確認いただけます。

ご質問・ご要望・サンプル/評価用ボードのご要求などのお問い合わせは下記からどうぞ。

お問い合わせ先のご案内

ユーザー登録はこちら?

【注意事項】
※メールでお問い合わせのお客様はお名前、会社名、部署名を記載の上、お問い合わせください。
ご記入いただいた個人情報は、お問い合わせへの回答、情報提供のために使用させていただきます。
※正しくご記入いただけない場合やお問い合わせ内容によっては、回答できない場合がございます。
※お問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合がございます。