TDKは、11月15日(水)から17日(金)までの3日間、パシフィコ横浜で開催された「IoT Technology 2017/IoT総合技術展」に出展しました。皆様より多数のご来場をいただきましたことに、改めて感謝申し上げます。
この情報は掲載当時のものです。最新情報はお問い合わせください。
名称 | IoT Technology 2017/IoT総合技術展 |
---|---|
会期 | 2017年11月15日(水)~11月17日(金)10:00~17:00 (16日(木)は18:00まで) |
会場 | パシフィコ横浜 TDKブース: A-31 |
主催 | 一般社団法人 組込みシステム技術協会 |
公式サイト | http://www.jasa.or.jp/expo/ |
TDK GBDriver GS1を搭載した、SATA 6Gbps対応CFast、mSATA、Half Slim、2.5inch SSDを出展しました。
全製品とも、
しております。
SDテスターSGDKシリーズによるSDバスアナライザー解析デモ
株式会社ダイチューテクノロジーズ様ご協力により、
同社製HDD/SSD Tester D010
にて、電源遮断デモを実施しました。
SSDテスターD010によるSSD電源遮断試験デモ
PCIe SSDテスター D050-NVMe による電源遮断試験デモ
NVIDIA Jetson TX-1搭載Box PCによる深層学習デモ
株式会社ダックス様ご協力により、
インテル® ATOM™ プロセッサーE3800(Bay Trail)搭載 CPUボードHFMB-27
インテル® Xeon™ E3 / 第6世代インテル® Core™ i3/Celeron® プロセッサ搭載 CPUボードHFMB-80
上でWindows 10 IoT動作デモを実施しました。