イベント情報

「IoT Technology 2017/IoT総合技術展」出展のご報告

TDKは、11月15日(水)から17日(金)までの3日間、パシフィコ横浜で開催された「IoT Technology 2017/IoT総合技術展」に出展しました。皆様より多数のご来場をいただきましたことに、改めて感謝申し上げます。

この情報は掲載当時のものです。最新情報はお問い合わせください。

開催概要

名称 IoT Technology 2017/IoT総合技術展
会期 2017年11月15日(水)~11月17日(金)10:00~17:00
(16日(木)は18:00まで)
会場 パシフィコ横浜 TDKブース: A-31
主催 一般社団法人 組込みシステム技術協会
公式サイト http://www.jasa.or.jp/expo/

出展製品

1)高信頼性SD/microSDメモリカードMMRD4/MURD4シリーズ(新製品) [714KB]

新規開発SDコントローラTDK GBDriverRD4搭載産業用SD/microSDメモリカード。512MB~32GBまで幅広い容量帯をLineup。SLC/pSLCフラッシュ搭載により耐久性を向上するとともに、独自アルゴリズムにより電源遮断時のデータ信頼性も向上しています。

2)UDMA6対応コンパクトフラッシュカードCFA9Dシリーズ [309KB]

TDK GBDriver RA9搭載産業用コンパクトフラッシュ。128MB~32GBまで幅広い容量をLineup。コンパクトフラッシュカード内部に電源バックアップ回路搭載。突然の電源トラブルに強いコンパクトフラッシュカードであり、産業用途、組み込み用途でも安心してご使用頂けます。

3)産業用パラレルATA SSD SDA9Dシリーズ [342KB]

TDK GBDriverRA9搭載高信頼性IDE SSD。1GB~64GB容量をLineup。起動時および24時間毎に、データを自動更新するオートリフレッシュ機能を装備しており、最大30bit/512 Byte ECCのエラー訂正能力とあわせ、高いデータ信頼性を提供します。

4)高信頼性シリアルATA 6Gbps SSD

  • ・CFast CAS1Bシリーズ [536KB]
  • ・mSATA SMS1Bシリーズ [364KB]
  • ・Half Slim SHS1Bシリーズ
  • ・2.5inch SSD SDS1Bシリーズ

TDK GBDriver GS1を搭載した、SATA 6Gbps対応CFast、mSATA、Half Slim、2.5inch SSDを出展しました。

全製品とも、

  • ・電圧降下時に、内部を自動でリセットし、必要電圧を維持する電源バックアップ回路搭載
  • ・起動時および24時間毎にデータを自動更新するオートリフレッシュ機能搭載
  • ・MLCよりも耐久性に優れ、SLCよりも低価格なpSLCフラッシュに対応

しております。

5)ソリッドギア株式会社様

SDテスターSGDKシリーズによるSDバスアナライザー解析デモ [295KB]

[295KB]

6)株式会社ダイチュー・テクノロジーズ様

株式会社ダイチューテクノロジーズ様ご協力により、
同社製HDD/SSD Tester D010
にて、電源遮断デモを実施しました。

SSDテスターD010によるSSD電源遮断試験デモ [430KB]

[430KB]
PCIe SSDテスター D050-NVMe による電源遮断試験デモ [1001KB]

7)菱洋エレクトロニクス株式会社様

NVIDIA Jetson TX-1搭載Box PCによる深層学習デモ

8)ダックス様

株式会社ダックス様ご協力により、
インテル® ATOM™ プロセッサーE3800(Bay Trail)搭載 CPUボードHFMB-27
インテル® Xeon™ E3 / 第6世代インテル® Core™ i3/Celeron® プロセッサ搭載 CPUボードHFMB-80
上でWindows 10 IoT動作デモを実施しました。