インダクタ(コイル)

テックノート

高周波用インダクタ セレクションガイド

クリックすると詳細がご覧になれます。

  • 一般グレード一般グレード
  • 車載グレード車載グレード
  • 積層
Category 0.4mm x 0.2mm
[EIA 01005]
0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
For RF
Matching
Circuit

Critical Matching

PAM FEM
Multi-band
Cellular
[more than 5 bands]
5 Generation App.

Super High Q

MHQ0402PSA

0.2 to 22nH
110 to 600mA
T=0.22mm Max.

MHQ0603P

0.6 to 39nH
160 to 1000mA
T=0.4mm Max.

MHQ1005P

0.7 to 560nH
70 to 1200mA
T=0.6mm Max.

Normal Matching

Cellular(2G,3G,4G)
[less than 4bands]
IoT M2M
WLAN Bluetooth

High Q

MLG0402P

0.2 to 33nH
120 to 350mA
T=0.22mm Max.

MLG0603P

0.6 to 120nH
80 to 1000mA
T=0.33mm Max.

 

Standard Q

 
MLG0603S

0.3 to 180nH
50 to 600mA
T=0.33mm Max.

MLG1005S

0.3 to 390nH
50 to 1000mA
T=0.55mm Max.

High Freq. Matching

WLAN (11a, 11ac)

High SRF

 
MLK0603

1 to 33nH
100 to 300mA
T=0.33mm Max.

MLK1005

1 to 330nH
70 to 500mA
T=0.6mm Max.

For Bias Circuit

High Current

 
MLG0603PPA

2.2 to 4.7nH
900 to 1400mA
T=0.33mm Max.

 
この製品に関するお問い合わせはこちら