静電容量型圧力センサ

プロダクトオーバービュー静電容量型圧力センサ ICP-101xx シリーズ

Capacitive Pressure Sensors ICP-101xx SeriesTDK ICP-101xx圧力センサファミリは、最低レベルの電力での超低ノイズを実現するMEMS静電容量技術に基づいており、業界を代表する相対精度、センサ・スループット、温度安定性を実現しています。

静電容量技術

静電容量型の圧力センサ技術は、従来からのピエゾ抵抗型技術の多くの課題を克服し、全体的なパフォーマンスを向上させます。以下は2つのアーキテクチャの比較です。

図1 :静電容量技術

静電容量型圧力センサのメリット

ピエゾ抵抗型

歪みの測定

Capacitive Technology  piezo resistors

上から見た
メンブレン

応力によるダイアフラムのたわみを検出
応力を電気信号に変換

静電容量型

静電容量の測定

Capacitive Technology  capacitive

横から見た
メンブレン

ダイアフラムのたわみを電気信号に直接変換

静電容量型圧力センサのメリット :
  • 低消費電力 : 静電容量測定時に消費電流なし
    • ✓同じ性能でより低い消費電力
    • ✓同じ消費電流ならさらに高性能
  • 低ノイズ : ピエゾ抵抗型の熱ノイズは本質的に感度/分解能を制限
  • 優れた温度安定性 : ピエゾ抵抗型は温度に非常に敏感
  • 高精度 : 静電容量の原理により、圧力変化に対する感度と分解能の向上を実現

静電容量型センサのパフォーマンス

ノイズと消費電力

静電容量型圧力センサのアーキテクチャ上の利点により、ピエゾ抵抗型センサでは実現できないほどの超低ノイズと低消費電力が可能になります。以下は、TDKのICP-101xx静電容量型圧力センサファミリと一般的な産業用ピエゾ抵抗型圧力センサの1Hzの出力データレートにおけるノイズと消費電力を比較したチャートです。

図2 :ノイズと消費電力
Noise and Power

ICP-101xx圧力センサファミリは、ノイズフロアが0.4Pa-rms以下です。これにより、±1Pa以下の精度で圧力差を測定でき、階段の1段の段差よりも小さい最小5cmまでの高低差を測定できます。

図3 :低圧力ノイズと相対精度
Lowest Pressure Noise & Relative Accuracy
ビデオ1 :ピエゾ抵抗型圧力センサ対静電容量型圧力センサ

温度安定性

ピエゾ抵抗型圧力センサは温度変化に非常に敏感であるため、静電容量型圧力センサは本質的にピエゾ抵抗型圧力センサよりも温度に対して安定しています。 ICP-101xx圧力センサファミリは、業界最高レベルの±0.5 Pa/°Cの温度係数オフセットを実現し、デバイスは広い温度範囲にわたって非常に安定しています。

静電容量型圧力センサが新しい使用事例を可能に

超低ノイズ、超低消費電力、および温度安定性を備えたTDKの静電容量型圧力センサは新次元の性能を実現し、既存のピエゾ抵抗技術では不可能だった新しい使用事例を可能にします。

表1 :新しい使用事例を可能にする静電容量型圧力センサ
アプリケーション 新しい使用事例
ウェアラブル 活動の識別と優れたカロリー計算を可能にする改良されたモーショントラッキング
モバイル 移動経路(階段、エスカレータ、エレベータ)の識別の向上により、インドアマップのルーティングと移動時間の改善、緊急通報位置通知システム(E911)
ドローン 広い温度範囲での高度保持と安定性の向上により、より安定したフライトコントロールのユーザーエクスペリエンスが可能に
データコムと個人用吸入装置 1パスカル以下のノイズフロアにより、低しきい値で高精度の気流の測定が小型パッケージで可能
セキュリティシステム 簡単に壊れる加速度計やリードスイッチの代わりに、圧力に基づいて窓の変位を測定
この製品に関するお問い合わせはこちら