セラミックスイッチ/発熱体,圧電部品,リレー,ブザーおよびマイク

PiezoListenピエゾスピーカ

製品写真 シリーズ・タイプ 素子寸法(Nom.) 静電容量 製品
カタログ
品番リスト
PiezoListen™ピエゾスピーカ:PHUA3030-049B
PHUA2010-049B-00-000
PHUA3015-049B-00-000
PHUA3030-049B-00-000
PHUA6630-076B-00-000
20x10x0.49
30x15x0.49
30x30x0.49
66x30x0.76
1.0μF
2.3μF
4.8μF
7.8μF
pdf
592KB
品番リスト
製品写真 シリーズ・タイプ 素子寸法(Nom.) 静電容量 製品
カタログ
品番リスト
PiezoListen™ピエゾスピーカ:PHUA3030-049B
PHUA2010-049B-00-000
PHUA3015-049B-00-000
PHUA3030-049B-00-000
PHUA6630-076B-00-000
20x10x0.49
30x15x0.49
30x30x0.49
66x30x0.76
1.0μF
2.3μF
4.8μF
7.8μF
pdf
592KB
品番リスト

PiezoHaptアクチュエータ

一般グレード
製品写真 シリーズ・タイプ 振動板寸法(Nom.) 素子寸法(Nom.) 振動板仕様 絶縁仕様 電極仕様 製品
カタログ
品番リスト
PiezoHaptアクチュエータ:PHUA3015-30A-21-000_FPC
PHUA3015-30A-21-000
PHUA8060-35A-33-000
30x15x0.10
80x60x0.25
20x10x0.2
30x30x0.1
42Ni-Fe
絶縁無し
FPC
pdf
423KB
品番リスト
製品写真 シリーズ・タイプ 振動板寸法(Nom.) 素子寸法(Nom.) 振動板仕様 絶縁仕様 電極仕様 製品
カタログ
品番リスト
PiezoHaptアクチュエータ:PHUA3015-30A-21-000_FPC
PHUA3015-30A-21-000
PHUA8060-35A-33-000
30x15x0.10
80x60x0.25
20x10x0.2
30x30x0.1
42Ni-Fe
絶縁無し
FPC
pdf
423KB
品番リスト
車載グレード
製品写真 シリーズ・タイプ 振動板寸法(Nom.) 素子寸法(Nom.) 振動板仕様 絶縁仕様 電極仕様 製品
カタログ
品番リスト
PiezoHaptアクチュエータ:PHUB8060-35A-33-000_FPC
PHUB8060-35A-33-000
(製品ステータス=開発中)
80x60x0.25
30x30x0.1
42Ni-Fe
絶縁無し
FPC
pdf
355KB
製品写真 シリーズ・タイプ 振動板寸法(Nom.) 素子寸法(Nom.) 振動板仕様 絶縁仕様 電極仕様 製品
カタログ
品番リスト
PiezoHaptアクチュエータ:PHUB8060-35A-33-000_FPC
PHUB8060-35A-33-000
(製品ステータス=開発中)
80x60x0.25
30x30x0.1
42Ni-Fe
絶縁無し
FPC
pdf
355KB

PowerHapアクチュエータ

製品写真 シリーズ 説明 発注コード 製品
カタログ
RoHS
証明書
REACH
証明書
品番リスト
PowerHapアクチュエータ:PowerHap 1204h018v060
PowerHapアクチュエータ 1204 (Prototype)
PowerHap 1204 haptic actuator with acceleration up to 4.8 g. Known customer applications: VR gloves and haptic side button applications, among others.
Z63000Z2910Z001Z48
pdf
493KB
pdf
212KB
pdf
212KB
品番リスト
PowerHapアクチュエータ:PowerHap 1313H018V120
PowerHapアクチュエータ 1313
PowerHap 1313 haptic actuator with acceleration up to 7 g. Known customer applications: haptic switch and button applications in which pressure sensing is required.
B54102H1020A001
pdf
1093KB
品番リスト
PowerHapアクチュエータ:PowerHap 1919h022v120
PowerHapアクチュエータ 1919
PowerHap 1919 haptic actuator with acceleration up to 35 g. Known customer applications: haptic switch and button applications in which pressure sensing is required.
B54104H1031A001
pdf
1115KB
品番リスト
製品写真 シリーズ 説明 発注コード 製品
カタログ
RoHS
証明書
REACH
証明書
品番リスト
PowerHapアクチュエータ:PowerHap 1204h018v060
PowerHapアクチュエータ 1204 (Prototype)
PowerHap 1204 haptic actuator with acceleration up to 4.8 g. Known customer applications: VR gloves and haptic side button applications, among others.
Z63000Z2910Z001Z48
pdf
493KB
pdf
212KB
pdf
212KB
品番リスト
PowerHapアクチュエータ:PowerHap 1313H018V120
PowerHapアクチュエータ 1313
PowerHap 1313 haptic actuator with acceleration up to 7 g. Known customer applications: haptic switch and button applications in which pressure sensing is required.
B54102H1020A001
pdf
1093KB
pdf
212KB
pdf
212KB
品番リスト
PowerHapアクチュエータ:PowerHap 1919h022v120
PowerHapアクチュエータ 1919
PowerHap 1919 haptic actuator with acceleration up to 35 g. Known customer applications: haptic switch and button applications in which pressure sensing is required.
B54104H1031A001
pdf
1115KB
pdf
212KB
pdf
212KB
品番リスト

MEMSマイク(マイク)

モータ起動用PTCサーミスタ

製品写真 タイプ 特徴 幅 (Max.) 厚み (Max.) 定格電圧 定格抵抗 最大電流 製品
カタログ
RoHS
証明書
REACH
証明書
品番リスト
モータ起動用PTCサーミスタ:TPT0785-E
A506
17.5mm
2.5mm
120V
4.7Ω
12A
pdf
464KB
pdf
223KB
pdf
223KB
品番リスト
A501
A525
A544
A196
A197
A314
17.5~20mm
2.5~5mm
230V
15~38Ω
6~9A
A551
A549
Low power consumption
16mm
2.5mm
230V
22~47Ω
5~8A
pdf
464KB
品番リスト
製品写真 タイプ 特徴 幅 (Max.) 厚み (Max.) 定格電圧 定格抵抗 最大電流 製品
カタログ
RoHS
証明書
REACH
証明書
品番リスト
モータ起動用PTCサーミスタ:TPT0785-E
A506
17.5mm
2.5mm
120V
4.7Ω
12A
pdf
464KB
pdf
223KB
pdf
223KB
品番リスト
モータ起動用PTCサーミスタ:TPT0785-E
A501
A525
A544
A196
A197
A314
17.5~20mm
2.5~5mm
230V
15~38Ω
6~9A
pdf
464KB
pdf
223KB
pdf
223KB
品番リスト
モータ起動用PTCサーミスタ:TPT0785-E
A551
A549
Low power consumption
16mm
2.5mm
230V
22~47Ω
5~8A
pdf
464KB
pdf
223KB
pdf
223KB
品番リスト

スイッチ用PTCサーミスタ

製品写真 タイプ 特徴 幅 (Max.) 高さ (Max.) 定格電圧 定格抵抗 スイッチング電流 スイッチング時間 製品
カタログ
RoHS
証明書
REACH
証明書
品番リスト
スイッチ用PTCサーミスタ:J286,J29,TPT05585
J286
J289
J29
6.3mm
9mm
230V
500~5000Ω
15~40mA
≤0.5s
pdf
545KB
pdf
223KB
pdf
223KB
品番リスト
製品写真 タイプ 特徴 幅 (Max.) 高さ (Max.) 定格電圧 定格抵抗 スイッチング電流 スイッチング時間 製品
カタログ
RoHS
証明書
REACH
証明書
品番リスト
スイッチ用PTCサーミスタ:J286,J29,TPT05585
J286
J289
J29
6.3mm
9mm
230V
500~5000Ω
15~40mA
≤0.5s
pdf
545KB
pdf
223KB
pdf
223KB
品番リスト

PTCヒータ素子

Rectangular shaped
製品写真 タイプ 特徴 長さ 幅 (Max.) 厚み (Max.) 定格電圧 定格抵抗 表面温度 製品
カタログ
RoHS
証明書
REACH
証明書
品番リスト
PTCヒータ素子:R41_TPT0527-A
R41
AEC-Q200
35mm
6.2mm
1.4mm
12V
3.2~6.4Ω
110~230°C
pdf
483KB
pdf
155KB
pdf
155KB
品番リスト
R210
AEC-Q200
35mm
6.2mm
1.4mm
48V
30Ω
175°C
pdf
316KB
品番リスト
R102
35mm
6.2mm
2mm
230V
700~1300Ω
100~280°C
pdf
504KB
品番リスト
PTCヒータ素子:R249
R249
AEC-Q200
28.8mm
12.4mm
2.1mm
400V
3000Ω
190°C
pdf
478KB
pdf
209KB
pdf
209KB
品番リスト
PTCヒータ素子:R1801,B59801
R1801
27.6mm
20.3mm
2.86mm
800V
typical 6800Ω
215°C
pdf
424KB
品番リスト
PTCヒータ素子:U552,B59552
U552
39.2mm
31.3mm
2.7mm
600V
typical 1350Ω
225°C
pdf
390KB
品番リスト
製品写真 タイプ 特徴 長さ 幅 (Max.) 厚み (Max.) 定格電圧 定格抵抗 表面温度 製品
カタログ
RoHS
証明書
REACH
証明書
品番リスト
PTCヒータ素子:R41_TPT0527-A
R41
AEC-Q200
35mm
6.2mm
1.4mm
12V
3.2~6.4Ω
110~230°C
pdf
483KB
pdf
155KB
pdf
155KB
品番リスト
PTCヒータ素子:R41_TPT0527-A
R210
AEC-Q200
35mm
6.2mm
1.4mm
48V
30Ω
175°C
pdf
316KB
pdf
155KB
pdf
155KB
品番リスト
PTCヒータ素子:R41_TPT0527-A
R102
35mm
6.2mm
2mm
230V
700~1300Ω
100~280°C
pdf
504KB
pdf
155KB
pdf
155KB
品番リスト
PTCヒータ素子:R249
R249
AEC-Q200
28.8mm
12.4mm
2.1mm
400V
3000Ω
190°C
pdf
478KB
pdf
209KB
pdf
209KB
品番リスト
PTCヒータ素子:R1801,B59801
R1801
27.6mm
20.3mm
2.86mm
800V
typical 6800Ω
215°C
pdf
424KB
pdf
209KB
pdf
209KB
品番リスト
PTCヒータ素子:U552,B59552
U552
39.2mm
31.3mm
2.7mm
600V
typical 1350Ω
225°C
pdf
390KB
pdf
209KB
pdf
209KB
品番リスト
Disk shaped
製品写真 タイプ 特徴 幅 (Max.) 厚み (Max.) 定格電圧 定格抵抗 表面温度 製品
カタログ
RoHS
証明書
REACH
証明書
品番リスト
PTCヒータ素子:A53,A60,TPT05262
A60
AEC-Q200
12mm
1mm
12V
9~320Ω
70~220°C
pdf
485KB
pdf
155KB
pdf
155KB
品番リスト
A53
8mm
3mm
230V
4200~6000Ω
135~235°C
pdf
482KB
品番リスト
製品写真 タイプ 特徴 幅 (Max.) 厚み (Max.) 定格電圧 定格抵抗 表面温度 製品
カタログ
RoHS
証明書
REACH
証明書
品番リスト
PTCヒータ素子:A53,A60,TPT05262
A60
AEC-Q200
12mm
1mm
12V
9~320Ω
70~220°C
pdf
485KB
pdf
155KB
pdf
155KB
品番リスト
PTCヒータ素子:A53,A60,TPT05262
A53
8mm
3mm
230V
4200~6000Ω
135~235°C
pdf
482KB
pdf
155KB
pdf
155KB
品番リスト

積層圧電アクチュエータスタック

製品写真 シリーズ 説明 発注コード 製品
カタログ
RoHS
証明書
REACH
証明書
品番リスト
積層圧電アクチュエータスタック COM10S5
COM*S5
HAS COM*S5 series with an area of 5.2 x 5.2 mm and different heights offer a range of stroke from 16 to 83 µm.
B58004M4010A020
pdf
567KB
pdf
211KB
pdf
211KB
品番リスト
積層圧電アクチュエータスタック COM30S5
HAS COM*S5シリーズは、5.2 x 5.2 mmの面積とさまざまな高さを持ち、16~83μmのストローク範囲です。
B58004M4030A20
pdf
567KB
積層圧電アクチュエータスタック COM45S5
B58004M4040A20
pdf
567KB
積層圧電アクチュエータスタック COM30S7
COM*S7
HAS COM*S7シリーズは、面積7.0×7.0mm、高さ30mmで55μmのストロークです。
B58004M4037A020
pdf
311KB
pdf
21KB
pdf
21KB
品番リスト
積層圧電アクチュエータスタック COM27S3
COM*S3
HAS COM*S3シリーズは、面積3.4×3.4mm、高さ27mm、ストローク47μmのリードタイプです。
Z63000Z2910Z001Z77 (Prototype)
pdf
261KB
品番リスト
製品写真 シリーズ 説明 発注コード 製品
カタログ
RoHS
証明書
REACH
証明書
品番リスト
積層圧電アクチュエータスタック COM10S5
COM*S5
HAS COM*S5 series with an area of 5.2 x 5.2 mm and different heights offer a range of stroke from 16 to 83 µm.
B58004M4010A020
pdf
567KB
pdf
211KB
pdf
211KB
品番リスト
積層圧電アクチュエータスタック COM30S5
COM*S5
HAS COM*S5シリーズは、5.2 x 5.2 mmの面積とさまざまな高さを持ち、16~83μmのストローク範囲です。
B58004M4030A20
pdf
567KB
pdf
211KB
pdf
211KB
品番リスト
積層圧電アクチュエータスタック COM45S5
COM*S5
HAS COM*S5シリーズは、5.2 x 5.2 mmの面積とさまざまな高さを持ち、16~83μmのストローク範囲です。
B58004M4040A20
pdf
567KB
pdf
211KB
pdf
211KB
品番リスト
積層圧電アクチュエータスタック COM30S7
COM*S7
HAS COM*S7シリーズは、面積7.0×7.0mm、高さ30mmで55μmのストロークです。
B58004M4037A020
pdf
311KB
pdf
21KB
pdf
21KB
品番リスト
積層圧電アクチュエータスタック COM27S3
COM*S3
HAS COM*S3シリーズは、面積3.4×3.4mm、高さ27mm、ストローク47μmのリードタイプです。
Z63000Z2910Z001Z77 (Prototype)
pdf
261KB
pdf
21KB
pdf
21KB
品番リスト

高電圧リレー

スイッチングスパークギャップ

圧電ブザー

製品写真 端子タイプ 分類 シリーズ・タイプ 製品
カタログ
品番リスト
ピン端子
発振回路なし
PS
pdf
511KB
品番リスト
圧電ブザー:PST1240P02
SMD
発振回路なし
PST
pdf
314KB
品番リスト
製品写真 端子タイプ 分類 シリーズ・タイプ 製品
カタログ
品番リスト
ピン端子
発振回路なし
PS
pdf
511KB
品番リスト
圧電ブザー:PST1240P02
SMD
発振回路なし
PST
pdf
314KB
品番リスト

電磁ブザー

製品写真 端子タイプ 分類 シリーズ・タイプ 製品
カタログ
品番リスト
電磁ブザー:SD & SDR
ピン端子
SMD
発振回路なし
SD
SDR
pdf
644KB
品番リスト
電磁ブザー:SDC
ピン端子
発振回路内蔵
SDC
pdf
531KB
品番リスト
製品写真 端子タイプ 分類 シリーズ・タイプ 製品
カタログ
品番リスト
電磁ブザー:SD & SDR
ピン端子
SMD
発振回路なし
SD
SDR
pdf
644KB
品番リスト
電磁ブザー:SDC
ピン端子
発振回路内蔵
SDC
pdf
531KB
品番リスト

超音波加湿ユニット

製品写真 分類 シリーズ・タイプ 製品
カタログ
品番リスト
霧化加湿システム用
NB
pdf
283KB
品番リスト
製品写真 分類 シリーズ・タイプ 製品
カタログ
品番リスト
霧化加湿システム用
NB
pdf
283KB
品番リスト